Schreiben von Antriebswerten über Bitmaske (P-AXIS-00429)
P-AXIS-00429 | Schreiben von Antriebswerten über Bitmaske | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird beim bitweisen Schreiben von Antriebswerten die zu setzende Bitmaske definiert. Ist der im #DRIVE-Befehl programmierte Wert größer Null, wird die Bitmaske gesetzt. Bei einem programmierten Wert von Null werden die Bits der Bitmaske aus dem zum Antrieb übertragenen Wert gelöscht. Dieser Wert wird nur verwendet, wenn der in P-AXIS-00399 konfigurierte Datentyp den Wert 'BITARRAY_8', 'BITARRAY_16' oder 'BITARRAY_32' hat. Der Wert des Parameters muss kleiner oder gleich den durch die Parametrierung von P-AXIS-00399 festgelegten Maximalwerten sein, andernfalls wird eine Fehlermeldung ID 70403 ausgegeben. | |
Parameter | antr.function[i].mask | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | Abhängig von P-AXIS-00399: BITARRAY_8: Bitmaske 8 Bit - 0 … MAX(UNS08) BITARRAY_16: Bitmaske 16 Bit - 0 … MAX(UNS16) BITARRAY_32: Bitmaske 32 Bit - 0 ... MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | NOT_USED | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen |
| |