Wert des Datenelementes nach Steuerungshochlauf (P-AXIS-00400)
P-AXIS-00400 | Wert des Datenelementes nach Steuerungshochlauf | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der Wert des Telegrammelementes des zyklischen Telegramms nach Steuerungshochlauf festgelegt. | |
Parameter | antr.function[i].startup_value | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | Wenn P-AXIS-00399 = 'SGN16': MIN(SGN16) = startup_value = MAX(SGN16)
Wenn P-AXIS-00399 = 'SGN32': MIN(SGN32) = startup_value = MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Der Parameter wird nur verwendet, wenn P-AXIS-00397 den Wert 'CYCLIC' hat. | |