Name des Parameters bzw. Telegrammelementes (P-AXIS-00398)
P-AXIS-00398 | Name des Parameters bzw. Telegrammelementes | |
Beschreibung | Dieser Parameter legt fest, welcher Antriebsparameter bzw. welches Telegrammelement des zyklischen Telegrammes zum Schalten der Antriebsfunktion verwendet werden soll. | |
Parameter | antr.function[i].wr_ident[j] | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | Maximal 29 Zeichen | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | * | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Abhängig von der zu schaltenden Antriebsfunktion können maximal 2 Idents (j=0/1) gesetzt werden. Parametrierbeispiel: Für einen SERCOS-Antrieb wird die Drehmomentgrenze durch Schreiben des Parameters S-0-92 gesetzt: antr.function[0].wr_ident[0] S-0-92
* Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. | |