Name der Antriebsfunktion im NC-Programm (P-AXIS-00396)
P-AXIS-00396 | Name der Antriebsfunktion im NC-Programm | |
Beschreibung | Dieser Parameter bestimmt den Namen, unter dem die parametrierte Antriebsfunktion im NC-Programm mit dem Schlüsselwort KEY im #DRIVE-Befehl ([PROG]) angesprochen wird. | |
Parameter | antr.function[i].id | |
Datentyp | STRING | |
Datenbereich | Maximal 29 Zeichen | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | * | |
Antriebstypen | SERCOS, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen | Beispiel: Für eine Antriebsfunktion wird die ID 'TORQLIMIT' definiert. antr.function[0].id TORQLIMIT
Diese Antriebsfunktion kann im NC-Programm dann mit dem Befehl… #DRIVE WR SYN [AX=... KEY=TORQLIMIT VAL=… ] …angesprochen werden. * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. | |