Offset zur gelesenen Absolutposition des Encoders (P-AXIS-00449)

P-AXIS-00449

Offset zur gelesenen Absolutposition des Encoders für additiven Encoder (PROFIDRIVE)

Beschreibung

Bei jedem Lesen der Absolutposition des additiven Encoders (Geber 2 …4) (siehe P-AXIS-00447) wird die Referenzposition in der Steuerung um den Offset in P-AXIS-00449 gegenüber der Antriebsposition verschoben. Dadurch kann z.B. der Nullpunkt der Achse beliebig festgelegt werden. Die resultierende Achsposition in der Steuerung berechnet sich zu:

Referenzposition (Encoder) = Absolutposition vom Encoder + P-AXIS-00449

Parameter

antr.profibus.encoder[i].abs_position_offset

Datentyp

SGN64

Datenbereich

MIN(SGN64) = abs_position_offset = MAX(SGN64)

Achstypen

T, R

Dimension

T: 0.1µm

R,S: 0.0001°

Standardwert

0

Antriebstypen

Profidrive

Anmerkungen