Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation (P-AXIS-00161)
P-AXIS-00161 | Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation | |
Beschreibung | Der Parameter definiert den Weg bis zum Nullimpuls bei Referenzpunktfahrtsimulation. | |
Parameter | antr.simu.rpf_weg_bis_nip | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) = rpf_weg_bis_nip = MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 10 | |
Antriebstypen | Simulation | |
Anmerkungen |
| |