Bitnummer der Zusatzinformation zur Berechnung des HLI-Signals 'power_state_r' (P-AXIS-00709)
P-AXIS-00709 | Bitnummer der Zusatzinformation zur Berechnung des HLI-Signals 'power_state_r' | |
Beschreibung | In diesem Parameter wird die Nummer des Bits eingetragen, in dem die zusätzliche Information zur Berechnung des Antriebsstatus übertragen wird. Das niederwertigste Bit hat die Bitnummer 0. Bei einem Wert von -1 ist der 'Ready for Power'-Test deaktiviert. Der Maximalwert ist abhängig von der Länge des konfigurierten Telegrammelementes, das zur Übertragung verwendet wird.
Länge Telegrammelement in Byte: Max. Bitnummer: 2 15 4 31
Wird dem Parameter ein Wert ungleich -1 zugewiesen, obwohl der verwendete Antriebstyp die Berechnung des power_state_r-Signals (siehe [HLI]) nicht unterstützt, wird die Fehlermeldung P-ERR-110593 ausgegeben und der Wert auf -1 korrigiert. Bei Parametrierung einer ungültigen Bitnummer wird die Fehlermeldung P-ERR-110594 ausgegeben. | |
Parameter | antr.add_ready_for_operation.bit_nr | |
Datentyp | SGN16 | |
Datenbereich | -1 = bit_nr = Max. Bitnummer | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | -1 | |
Antriebstypen | Simulation, SERCOS, Profidrive, CANopen. Terminal | |
Anmerkungen |
| |