Maximalzeit für Antriebsreset (P-AXIS-00484)

P-AXIS-00484

Maximalzeit für Antriebsreset

Beschreibung

In der Grundeinstellung wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn der Reset eines Antriebsreglers länger als 20 Sekunden dauert. Während dieser Zeit kann die CNC-Achse nicht verwendet werden.

Mit dem Parameter kann diese Zeit bis zur Ausgabe der Fehlermeldung eingestellt werden. Hierbei gilt ein zulässiger Minimalwert von 100000 µs.

Wenn P-AXIS-00484 diesen Minimalwert unterschreitet, wird die Warnung P-ERR-110562 ausgegeben und der Parameter auf den Minimalwert gesetzt.

Parameter

antr.reset_timeout

Datentyp

UNS32

Datenbereich

100000 = reset_timeout = MAX(UNS32)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: µs

R,S: µs

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen