EtherCAT-Feldbus: Anzahl zulässiger Telegrammausfälle (P-AXIS-00406)
P-AXIS-00406 | EtherCAT-Feldbus: Anzahl zulässiger Telegrammausfälle | |
Beschreibung | Im Parameter kann angeben werden, wie viele Antriebstelegramme in Folge ausfallen dürfen, bevor die CNC den Antriebsbus als unterbrochen betrachtet. Bei einem Busabfall werden die Achsen ohne Absolutgeber (siehe P-AXIS-00014) als nicht referenziert markiert. Für Achsen in Interpolation wird zusätzlich eine Fehlermeldung ausgegeben. Als Standardeinstellung wird der Parameter mit 0 belegt, d.h. jedes ausgefallene Telegramm stellt einen Fehlerfall dar. | |
Parameter | antr.permissible_telegram_failures | |
Datentyp | SGN08 | |
Datenbereich | 0 = permissible_telegram_failures = 10 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS, CANopen | |
Anmerkungen | Dieser Parameter wird nur für Antriebe mit EtherCAT-Feldbus (CANopen/SERCOS over EtherCAT) verwendet. | |