Für CNC-geführte Referenzpunktfahrt benutzter Geber (P-AXIS-00388)

P-AXIS-00388

Für CNC-geführte Referenzpunktfahrt benutzter Geber (SERCOS)

Beschreibung

Manche Antriebstypen unterstützen die Verwendung von mehreren Gebern (Motorgeber und externe Geber). Mit diesem Parameter wird festgelegt, welcher Geber bei der Referenzpunktfahrt verwendet werden soll.

Parameter

antr.cnc_homing_encoder

Datentyp

SGN16

Datenbereich

0: Wert ist nicht konfiguriert. Wenn P-AXIS-00386 den Wert 1 hat ist diesem Parameter einen gültigen Wert (0, 1, 2) zuweisen.

1: Es wird versucht, den verwendeten Geber automatisch zu bestimmen, indem z.B. bei SERCOS der Antriebsparameter S-0-147 gelesen wird.

2: Motorgeber

3: Externer Geber

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

SERCOS

Anmerkungen

Dieser Parameter wird aktuell nur für SERCOS unterstützt

Wenn bei SERCOS Antrieben der in S-0-147 eingestellte Geber nicht zu dem in P-AXIS-00388 eingestellten Wert passt, wird die Fehlermeldung ID 70453 ausgegeben.

Dieser Wert ist nur wirksam, wenn der Achsparameter P-AXIS-00386 den Wert 1 hat.