Zeitkonstante Lagesollwertfilter zur Vorsteuerungssymmetrierung (P-AXIS-00361)
P-AXIS-00361 | Zeitkonstante Lagesollwertfilter zur Vorsteuerungssymmetrierung | |
Beschreibung | Durch diesen Parameter wird die Zeitkonstante eines Sollwertfilters zur Vorsteuerungssymmetrierung eingestellt. Durch den Wert 0 wird die Symmetrierung abgeschaltet. | |
Parameter | vorsteuer.timeconst_sym_filter | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = timeconst_sym_filter = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Profidrive | |
Anmerkungen | Die Vorsteuerunssymmetrierung ist nur für Profidrive-Antriebe mit Absolutwertgeber verfügbar. | |