Zeitversatz Sollwerte-Vorsteuergrößen (P-AXIS-00165)
P-AXIS-00165 | Zeitversatz Sollwerte-Vorsteuergrößen | |
Beschreibung | Mit dem Parameter kann ein Zeitversatz in NC-Takten zwischen der Ausgabe der Sollwerte und der Ausgabe der berechneten Vorsteuergrößen definiert werden. Bei einem Wert > 0 werden die Vorsteuergrößen vor dem zugehörigen Sollwert ausgegeben. Hiermit kann das Verhalten der Achse bei Verwendung der Vorsteuerung optimiert werden. | |
Parameter | vorsteuer.shift_time | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 = shift_time = 4 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: Interpolationstakte | R,S: Interpolationstakte |
Standardwert | 3 | |
Antriebstypen | Profidrive | |
Anmerkungen |
| |