D/A-Kanalnummer (P-AXIS-00048)
P-AXIS-00048 | D/A-Kanalnummer | |
Beschreibung | Der Parameter definiert die D/A-Kanalnummer. | |
Parameter | lr_hw[i].da_channel | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = da_channel < abhängig von Hardware | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive | |
Anmerkungen | Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig. | |