Nenner Wegauflösung des additiven Gebermesssystems (P-AXIS-00423)
P-AXIS-00423 | Nenner Wegauflösung des additiven Gebermesssystems | |
Beschreibung | Die Wegauflösung des Gebermesssystems wird als Quotient P-AXIS-00422 / P-AXIS-00423 in der Dimension [Inkremente/0.1µm] für translatorische Achsen oder [Inkremente/10^-4°] für Rundachsen angegeben. In diesem Parameter ist die Größe des Verfahrbereichs anzugeben. | |
Parameter | lr_hw[i].encoder_resolution_denom | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = encoder_resolution_denom < MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Dieser Eintrag gilt für 'lr_hw[i].*' mit i = 1! Die Auflösung für den Motorgeber 'lr_hw[0].*' erfolgt in den Parametern P-AXIS-00233 und P-AXIS-00234. | |