Nummer des hardwarespezifischen Parametersatzes (P-AXIS-00136)

P-AXIS-00136

Nummer des hardwarespezifischen Parametersatzes

Beschreibung

Zur Kennung, welche der möglichen hardwarespezifischen Parameterlisten gültig ist, werden die entsprechenden Parametersätze mit einer eindeutigen logischen Nummer versehen. Welcher Parametersatz aktiviert werden soll, wird durch den getriebespezifischen Parameter P-AXIS-00054 im getriebespezifischen Parametersatz festgelegt.

Dem ersten Parametersatz wird automatisch die Nummer 1 zugewiesen,

Parameter

lr_hw[i].nummer

Datentyp

SGN16

Datenbereich

0 = nummer = 2 (Anzahl möglicher hardwarespezifischer Parametersätze,
applikationsspezifisch)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: ----

R,S: ----

Standardwert

1

Antriebstypen

Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive

Anmerkungen

Dieser Eintrag wird beim Aktualisieren der Achsparameterliste nicht übernommen, zur Aktualisierung ist ein Neustart der Steuerung notwendig