Maximale Stellgröße für I-Lageregelung (P-AXIS-00496)
P-AXIS-00496 | Maximale Stellgröße für I-Lageregelung | |
Beschreibung | Die vom I-Lageregler ausgegebene Stellgröße kann begrenzt werden. Dabei wird der Grenzwert in 0.1% der maximal zulässigen Achsgeschwindigkeit (P-AXIS-00212) angegeben. Bei einer Überschreitung des Maximalwertes wird die Fehlermeldung P-ERR-110576 ausgegeben und der Grenzwert auf 1000 korrigiert. | |
Parameter | getriebe[i].integral_limit | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 = integral_linit = 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1% |
Standardwert | 100 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |