Nachstellzeit Tn für I-Lageregelung (P-AXIS-00495)
P-AXIS-00495 | Nachstellzeit Tn für I-Lageregelung | |
Beschreibung | Der I-Lageregler besitzt die Nachstellzeit Tn. Der Parameter wirkt nur bei Verwendung der CNC-internen Lageregelung. Bei Antriebsverstärkern mit eigener Lageregelung ist die Nachstellzeit im Antrieb einzustellen. Bei einer Unterschreitung dieses Bereichs wird die Fehlermeldung P-ERR-110575 ausgegeben und die I-Lageregelung deaktiviert. Bei einer Überschreitung des zulässigen Wertebereiches wird die Fehlermeldung P-ERR-110574 ausgegeben und der I-Lageregler deaktiviert. | |
Parameter | getriebe[i].integral_time | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1000 = integral_time = 60000000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 0 * | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | *(I-Regler aus) | |