Maximal zulässige Geschwindigkeit (P-AXIS-00526)
P-AXIS-00526 | Maximal zulässige Geschwindigkeit (Volumetrische Kompensation) | |
Beschreibung | Dieser Parameter gibt die maximal zulässige Geschwindigkeit an, mit der Kompensationswerte aus der Volumetrischen Kompensation ausgefahren werden. Der Lageregler sorgt mittels eines Filters dafür, dass dieser Grenzwert niemals überschritten wird. Dieser Parameter sollte für alle kartesische Achsen (inkl. Gantry-Slaves), die an einer Volumetrischen Kompensation beteiligt sind, konfiguriert sein. Andernfalls wird beim Hochlauf eine Warnung ausgegeben. | |
Parameter | lr_param.vol_comp.v_limit | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 = v_limit < MAX(REAL64) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: µm/s |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |