Maximal zulässiger Korrekturwert (P-AXIS-00525)
P-AXIS-00525 | Maximal zulässiger Korrekturwert (Volumetrische Kompensation) | |
Beschreibung | Dieser Parameter gibt den maximal zulässigen Korrekturwert an, den die Achse durch die Volumetrische Kompensation aufnimmt. Wird dieser Grenzwert überschritten, dann wird ein Fehler ausgegeben und die Achse geführt gestoppt. Dieser Parameter sollte für alle kartesische Achsen (inkl. Gantry-Slaves), die an einer Volumetrischen Kompensation beteiligt sind, konfiguriert sein. Andernfalls wird beim Hochlauf eine Warnung ausgegeben. | |
Parameter | lr_param.vol_comp.s_limit | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 = s_limit < MAX(REAL64) | |
Achstypen | T | |
Dimension | T: 0.1µm |
|
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |