Definition der Wegstrecke zwischen Schmierimpulsen (P-AXIS-00237)
P-AXIS-00237 | Definition der Wegstrecke zwischen Schmierimpulsen | ||||
Beschreibung | Der Parameter wird für den Test auf "ein Überschreiten einer Wegstrecke" verwendet. Falls die Achse seit dem letzten Schmierimpuls erneut die, über den Parameter definierte, Wegstrecke zurückgelegt hat, wird die Meldung 'Auslösen des Schmierimpulses' in Form einer PDU abgesetzt. Wird im Achsmaschinendatensatz kein Weg (wsi_meldung = 0) angegeben, so wird keine PDU abgesetzt. Über das CNC-Objekt ac_<A>_wsi_impulses_r kann die Anzahl der offenen Schmierimpulse gelesen werden. Mit dem CNC-Objekt Objekt ac_<A>_wsi_impulses_w abgelöscht werden. | ||||
Parameter | getriebe[i].wsi_meldung | ||||
Datentyp | SGN32 | ||||
Datenbereich | 0 = wsi_meldung = MAX(UNS32) | ||||
Achstypen | T, R, S | ||||
Dimension | T: mm | R,S: °, Rev | |||
Standardwert | 0 | ||||
Antriebstypen | ---- | ||||
Anmerkungen | Die Auflösung zwischen Positionen und WSI - Einheiten wird über folgende Konstanten festgelegt, welche der Anwender anpassen kann. Standardeinstellung: | ||||
Achstyp | Angabe in | Konstante | Wert | ||
T | mm | WSI_AUFLOESUNG_TRANSLATOR | 10000 [0.1µm / mm] | ||
R | ° (Grad) | WSI_AUFLOESUNG_ROTATOR | 10000 [0.0001° / °] | ||
SPINDEL | Rev. | WSI_AUFLOESUNG_SPINDEL | 10000*360 [0.0001° / U] | ||