Fehlerschwelle für zulässige Achsgeschwindigkeit (P-AXIS-00407)
P-AXIS-00407 | Fehlerschwelle für zulässige Achsgeschwindigkeit bei Dynamiküberwachung im Lageregler | |
Beschreibung | In diesem Parameter wird angegeben, um wieviel die maximal zulässige Achsgeschwindigkeit (siehe P-AXIS-00212) überschritten werden darf, bevor die Dynamiküberwachung im Lageregler einen Fehler erzeugt. Der Standardwert des Parameters beträgt 1000 (100%), d.h. Achsgeschwindigkeiten größer als 2 * P-AXIS-00212 erzeugen einen Fehler. Für Gantry-Slaveachsen oder bei angewählten achsspezifischen Transformationen (s. [AXIS//Parameter für die achsspezifische Transformation] findet keine Geschwindigkeitsüberwachung statt. | |
Parameter | lr_param.dyn_monitoring_v_err | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = dyn_monitoring_v_err = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1% |
Standardwert | 1000 (100%) | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen
| ACHTUNG: Ist der Parameter mit 0 belegt, so ist die Geschwindigkeitsüberwachung im Lageregler ausgeschaltet! Diese Einstellung wird nicht empfohlen! | |