Verzögerte Ausgabe der Schleppabstands-Fehlermeldung (P-AXIS-00488)
P-AXIS-00488 | Verzögerte Ausgabe der Schleppabstands-Fehlermeldung | |
Beschreibung | Für die Schleppabstandsüberwachung vom Typ 4 (geschwindigkeitsunabhängige Methode) kann mit dem Parameter eine Zeitdauer angeben werden, um die bei Überschreiten des zulässigen Schleppabstands die auftretende Fehlermeldung verzögert wird. Dies ermöglicht gegebenenfalls die Vorgabe einer kleineren zulässigen Grenze (siehe P-AXIS-00168, P-AXIS-00169) für den Schleppabstand, da eine kurze Überschreitung in dynamischen Phasen nicht sofort zu einer Fehlermeldung führt. | |
Parameter | getriebe[i].pos_lag_mon_error_delay_time | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = pos_lag_mon_error_delay_time = 250000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Durch Angabe einer Zeitverzögerung > 0 wird die Generierung einer CNC-Fehlermeldung und das Stoppen der Antriebe bei Überschreiten des zulässigen Schleppfehlers verzögert. | |