Faktor für die dynamische Schleppabstandsüberwachung (P-AXIS-00167)
P-AXIS-00167 | Faktor für die dynamische Schleppabstandsüberwachung | |
Parameter | getriebe[i].slep_dyn | |
Beschreibung | Für die Standard-Schleppabstandsüberwachung gilt: Der Parameter legt die Zeitkonstante eines Abschätzungsfilters für die dynamische Schleppabstandsüberwachung fest. Dieser Parameter muss empirisch ermittelt werden. | |
Datenbereich | 700 = slep_dyn = 1024 | |
Beschreibung | Für die Lineare Schleppabstandsüberwachung gilt: Der Parameter bestimmt die Steigung bei der Abschätzung des dynamischen Schleppabstandes durch folgende Beziehung:
Für die Nichtlineare Schleppabstandsüberwachung gilt: Der Parameter legt die Zeitkonstante eines Abschätzungsfilters für die dynamische Schleppabstandsüberwachung fest. Dieser Parameter muss empirisch ermittelt werden. | |
Datenbereich | 0 = slep_dyn = 1024 | |
Datentyp | SGN16 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | ACHTUNG: Nimmt der Parameter den Wert = '1024' an, so ist die Schleppabstandsüberwachung ausgeschaltet. | |