Art der Schleppabstandsüberwachung (P-AXIS-00172)
P-AXIS-00172 | Art der Schleppabstandsüberwachung | |
Beschreibung | Der Parameter bestimmt die Art der Schleppabstandsüberwachung. | |
Parameter | getriebe[i].slep_ueberw_typ | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = slep_ueberw_typ = MAX(UNS32)
1: Standard-Schleppabstandsüberwachung 2: Lineare Schleppabstandsüberwachung 3: Nichtlineare Schleppabstandsüberwachung (wird nicht mehr unterstützt!) 4: Geschwindigkeitsunabhängige Schleppabstandsüberwachung
Bei allen anderen Werten ist die Schleppabstandsüberwachung ausgeschaltet. | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |