Wirksamkeit im Automatikbetrieb (P-AXIS-00465)
P-AXIS-00465 | Überwachung der Wirksamkeit von Achskompensationen im Automatikbetrieb | |||
Beschreibung | Für einige Achskompensationen müssen Voraussetzungen erfüllt sein, damit sie aktiv sind. Um im Automatikbetrieb sicherzustellen, dass alle angewählten Achskompensationen auch wirksam sind, kann im Parameter bitcodiert festgelegt werden, welche Kompensationen für die Programmbearbeitung benötigt werden. Die CNC generiert dann die Fehlermeldung P-ERR-70435, falls im Automatik-Betrieb die Achse verfahren wird ohne dass die entsprechenden Achskompensationen aktiv sind. Im Handbetrieb oder bei einer Referenzpunktfahrt kann die Achse auch ohne Kompensationen verfahren werden. | |||
Parameter | lr_param.prog_movement_requires_compensations | |||
Datentyp | STRING | |||
Datenbereich | BACKLASH LEAD TEMP CROSS PLANE FRICT CROSSTALK | |||
Achstypen | T, R | |||
Dimension | T: ---- | R: ---- | ||
Standardwert | * | |||
Antriebstypen | ---- | |||
Anmerkungen | * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring. Die CNC erzeugt nur Fehlermeldungen für Kompensationen, die auch in der Achsparameterliste (s. [FCT-C5]) angewählt sind. Aus Gründen der Abwärtskompatibilität ist auch die Bitcodierung der Achskompensationen möglich. Für die Angabe können die folgenden Bitbezeichner verwendet werden: | |||
Bit | Bezeichner | Achskompensation | ||
0x1 | BACKLASH | Losekompensation, [FCT-A5] | ||
0x2 | LEAD | Spindelsteigungsfehlerkompensation, [FCT-C5] | ||
0x4 | TEMP | Temperaturkompensation, [FCT-C5] | ||
0x8 | CROSS | Kreuzkompensation [FCT-C5] | ||
0x10 | PLANE | Flächenkompensation, [FCT-C5] | ||
0x20 | FRICT | Reibungskompensation, [FCT-C5] | ||
0x40 | CROSSTALK | Nickkompensation, [FCT-C5] | ||
Parametrierbeispiel für die Überwachung der Spindelsteigungsfehlerkompensation und der Kreuzkompensation: lr_param.prog_movement_requires_compensations LEAD | CROSS | ||||