Positionsfenster für Genauhalt (P-AXIS-00236)
P-AXIS-00236 | Positionsfenster für Genauhalt | |
Beschreibung | Für die Funktion 'Genauhalt' (der zugehörige NC-Befehl G60 wird in [PROG] beschrieben) wird hiermit ein Bereich definiert, in welchem sich die Achse 'in Position' befindet (|window| = |Schleppabstand|). Diese Überwachung erfolgt im Lageregler, wenn die Achse nicht interpoliert wird. | |
Parameter | getriebe[i].window | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = window = MAX(SGN32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 500 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |