Drehzahlgrenze 2 (P-AXIS-00242)
P-AXIS-00242 | Drehzahlgrenze 2 für Beschleunigungskennlinie Typ 3 (P-AXIS-00202) | |
Beschreibung | Ab dieser Drehzahl erfolgt der Übergang in die zu 1/n² proportionale Kennliniencharakteristik. | |
Parameter | getriebe[i].beschl_kennlinie.n2 | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0 = n2 = P-AXIS-00212 | |
Achstypen | S | |
Dimension |
| S: 10-³ °/s |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |
Beispiel für eine Parametrierung:
getriebe[0].beschl_kennlinie.typ 3 # Kennung für Typ
# 3: Asynchronantrieb
getriebe[0].beschl_kennlinie.a_min 500 [°/s²]
getriebe[0].beschl_kennlinie.a_max 25000 [°/s²]
getriebe[0].beschl_kennlinie.n1 10000000 [10-³ °/s]
getriebe[0].beschl_kennlinie.n2 200000000 [10-³ °/s]