Maximale zulässige Beschleunigungsüberschreitung (P-AXIS-00394)

P-AXIS-00394

Maximale zulässige Beschleunigungsüberschreitung

Beschreibung

Über den Parameter wird die maximale zulässige Beschleunigungsüberschreitung bei Gewichtung der Achsbeschleunigung über die CNC Funktion [PROG//Kapitel - Programmierbare Beschleunigungsüberlast] festgelegt (<Achsname> [ DYNAMIC …] ).

Der Parameter P-AXIS-00394 wirkt als Überlastfaktor, d.h. wird immer grösser oder gleich 100 Prozent angegeben. Eine Gewichtung der Beschleunigung über den achsspezifischen CNC Befehl wirkt dann im Bereich [100%, P-AXIS-00394].

Parameter

getriebe[i].dynamik.a_overload_max

Datentyp

UNS32

Datenbereich

1000 = a_overload_max = UNS32

Achstypen

T, R

Dimension

T: 0.1%

R: 0.1%

Standardwert

1000

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Aktuell kann die Funktion zur Gewichtung der Beschleunigung in Verbindung mit dem Polynomüberschleifverfahren 6 verwendet werden.