Geometrische Rampenzeit (P-AXIS-00199)
P-AXIS-00199 | Geometrische Rampenzeit | |
Beschreibung | Über den Parameter wird die zulässige geometrische Rampenzeit definiert. Dieser Parameter begrenzt den Achsruck, der durch die programmierte Kontur entsteht. | |
Parameter | getriebe[i].dynamik.tr_geom | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 (Vorgabe der minimalen Rampenzeit, applikationsspezifisch) = tr_geom = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 10000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Die Rampenzeit kann im NC-Programm verändert werden. Die entsprechenden NC-Befehle sind in [PROG//Rampenzeitgewichtung (G132/G133/G134/G232/G233/G338/G339)] näher beschrieben. | |