Nummer der Getriebestufe (P-AXIS-00135)
P-AXIS-00135 | Nummer der Getriebestufe | |
Beschreibung | Die getriebestufenspezifischen Maschinendaten werden anhand der Getriebenummer identifiziert. Dem ersten Getriebe (getriebe[0]) wird automatisch die Getriebenummer 1 zugewiesen, alle anderen haben standardmäßig die Getriebenummer 0. | |
Parameter | getriebe[i].nummer | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 1 = nummer < MAX(UNS16) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: ---- | R,S: ---- |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Beim Hochlauf der Steuerung ist das Getriebe mit der Nummer P-AXIS-00079 aktiv. | |