Freischalten der PLCopen-Schnittstelle einer Kanalachse (P-AXIS-00457)

P-AXIS-00457

Freischalten der PLCopen-Schnittstelle einer Kanalachse

Beschreibung

Dieser Parameter schaltet die PLCopen-Schnittstelle einer Kanalachse frei. Danach kann die Achse durch die SPS oder aus dem NC-Programm (s. PROG//PLCopen-Programmierung) mit Verfahrbefehlen (absolute / relative Positionierung, Verfahrbewegungen mit Geschwindigkeit, sowie Anhalten) beauftragt werden.

Folgende Bausteine werden unterstützt:

  • MC_MoveAbsolute
  • MC_MoveRelative
  • MC_MoveVelocity
  • MC_Halt

Parameter

kenngr.enable_single_axis

Datentyp

BOOLEAN

Datenbereich

0/1

Achstypen

T, R

Dimension

T: ----

R: ----

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen

Die Beauftragung ist für Linearachsen und auch für rotatorische Achsen (Modulo-Achsen) möglich, siehe P-AXIS-00015.