Fehlerschwelle für die Geschwindigkeit (P-AXIS-00440)

P-AXIS-00440

Fehlerschwelle für die Geschwindigkeit bei Dynamiküberwachung

Beschreibung

In diesem Parameter wird angegeben, um wieviel der Achsgeschwindigkeitssollwert die maximal zulässige Achsgeschwindigkeit (siehe P-AXIS-00212) überschreiten darf, bevor die Dynamiküberwachung im Interpolator einen Fehler erzeugt. Der Standardwert des Parameters beträgt 90 (9%), d.h. Sollgeschwindigkeiten größer als 1.09 * P-AXIS-00212 erzeugen einen Fehler.

Parameter

kenngr.dyn_monitoring_v_err

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 = dyn_monitoring_v_err = MAX(UNS32)

Achstypen

T, R, S

Dimension

T: 0.1%

R,S: 0.1%

Standardwert

90 (9%)

Antriebstypen

----

Anmerkungen