Warnschwelle für die Geschwindigkeit (P-AXIS-00439)
P-AXIS-00439 | Warnschwelle für die Geschwindigkeit bei Dynamiküberwachung | |
Beschreibung | In diesem Parameter wird angegeben, um wieviel der Achsgeschwindigkeitssollwert die maximal zulässige Achsgeschwindigkeit (siehe P-AXIS-00212) überschreiten darf, bevor die Dynamiküberwachung im Interpolator eine Warnung erzeugt. Der Standardwert des Parameters beträgt 50 (5%), d.h. Sollgeschwindigkeiten größer als 1.05 * P-AXIS-00212 erzeugen eine Warnung. | |
Parameter | kenngr.dyn_monitoring_v_warn | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = dyn_monitoring_v_warn = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1% |
Standardwert | 50 (5%) | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |