Reduzierte Maximalgeschwindigkeit bei aktivem G00 (P-AXIS-00155)
P-AXIS-00155 | Reduzierte Maximalgeschwindigkeit bei aktivem G00 | |
Beschreibung | Bei aktivem G00 kann die SPS der CNC über ein Steuersignal die Umschaltung auf einen reduzierten Achsvorschub kommandieren. Das Steuersignal erfolgt über die Control Unit „Reduzierte Geschwindigkeit“. Die Reaktion erfolgt in Echtzeit, d.h. nach dem unter Umständen erforderlichen Bremsvorgang fährt keine der bewegten Achsen schneller als der Eintrag im Parameter. | |
Parameter | getriebe[i].rapid_speed_red | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00155 = P-AXIS-00212 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |