Reduzierte Maximalgeschwindigkeit bei aktivem G01 (P-AXIS-00214)
P-AXIS-00214 | Reduzierte Maximalgeschwindigkeit bei aktivem G01 | |
Beschreibung | Die SPS kann der CNC über ein Steuersignal die Umschaltung auf einen reduzierten Achsvorschub kommandieren. Das Steuersignal erfolgt über die Control Unit „Reduzierte Geschwindigkeit“. Die Reaktion erfolgt in Echtzeit, nach dem unter Umständen erforderlichen Bremsvorgang fährt keine der bewegten Achse schneller als der Eintrag im Parameter. Der Bremsvorgang erfolgt mit der aktiven G01 Verzögerung. Wenn die Verzögerung im NC Programm verändert wird (#VECTOR LIMIT, G130, G131), so hat dies Einfluss auf den Bremsvorgang. Auch bei aktivem Handbetrieb legt dieser Parameter die reduzierte Geschwindigkeit der Achse fest. | |
Parameter | getriebe[i].vb_max_red | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00214 = P-AXIS-00212 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |