Maximal zulässiger Geschwindigkeitsoverride (P-AXIS-00109)
P-AXIS-00109 | Maximal zulässiger Geschwindigkeitsoverride | |
Beschreibung | Dieser Parameter wird zur Begrenzung des achsspezifischen Overridewertes bei unabhängigen Achsen und bei Spindeln verwendet. | |
Parameter | kenngr.max_vb_override | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 1 = max_vb_override = 2000 (Maximaler achsspezifischer Geschwindigkeitsoverride, Plausibilitätsgrenze, applikationsspezifisch) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1% |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Der Begriff unabhängige Achsen umfasst alle Funktionen mit Einzelachsinterpolatoren (INDP, SAI) außer dem Handbetrieb. | |