Toleranzfenster für IIR-Achsfilter (P-AXIS-00351)
P-AXIS-00351 | Toleranzfenster für IIR-Achsfilter | |
Beschreibung | Dieser Parameter gibt die Positionstoleranz an, innerhalb der die IIR-Achsfilter (Infinite Impulse Response Achsfilter) als 'Position erreicht' betrachtet werden: Abs(ungefilterter Sollwert - gefilterter Sollwert) < P-AXIS-00351
Bei aktivierten IIR-Achsfiltern wird bei Reset, Achspositionsanforderung oder Genauhalt auf das Erreichen des Toleranzfensters gewartet. | |
Parameter | kenngr.filter_position_window | |
Datentyp | REAL64 | |
Datenbereich | 0.01 = filter_position_window | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 0.4 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |