Geschwindigkeitsüberwachung während Drehmomentbegrenzung (P-AXIS-00314)
P-AXIS-00314 | Geschwindigkeitsüberwachung während Drehmomentbegrenzung | |
Beschreibung | Während aktiver Drehmomentbegrenzung wird die Ist-Geschwindigkeit auf diese maximal zulässige Geschwindigkeit überwacht. Ist der Parameter gleich 0 oder nicht angegeben, dann wird auf P-AXIS-00212 (vb_max) überwacht. | |
Parameter | getriebe[i].vb_torq_limit_max | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = vb_torq_limit_max < MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001 °/s |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS | |
Anmerkungen | Wenn dem Parameter der Wert 0 zugewiesen ist, wird P-AXIS-00212 (vb_max) zur Überwachung verwendet. | |