Geschwindigkeitsgrenzwert bei aktiver Ist-Geschwindigkeitsüberwachung (P-AXIS-00311)
P-AXIS-00311 | Geschwindigkeitsgrenzwert bei aktiver Ist-Geschwindigkeitsüberwachung | |
Beschreibung | Bei aktivierter Geschwindigkeitsüberwachung via P-AXIS-00312 (enable_speed_monitoring) wird die aktuelle Ist-Geschwindigkeit von Rundachsen auf diesen Grenzwert überwacht. Linearachsen werden gemäß EN775 mit einem festen Grenzwert von 250 mm/s überwacht. Ist der Parameter gleich 0 oder nicht angegeben, so wird auf P-AXIS-00268 (vb_not_referenced) überwacht. Bei Überschreitung des Grenzwerts wird mit der Nothaltrampe angehalten. | |
Parameter | getriebe[i].vb_monitor | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = vb_monitor < MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001 °/s |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |