Definition der Getriebestufe für C-Achsbetrieb (P-AXIS-00052)
P-AXIS-00052 | Definition der Getriebestufe für C-Achsbetrieb | |
Beschreibung | Im Parameter ist die Getriebestufe für den C-Achsbetrieb definiert. Bei der Anwahl des C-Achsbetriebs wird die Achse vom Spindelinterpolator in den Bahninterpolator getauscht. Im Bahninterpolator wird automatisch ein Getriebeschalten in die entsprechende Stufe durchgeführt. Siehe Gewindebohren (G63) | |
Parameter | kenngr.def_cax_gear_st | |
Datentyp | UNS08 | |
Datenbereich | 1 = def_cax_gear_st < MAX(UNS16) | |
Achstypen | R, S | |
Dimension |
| R,S: ---- |
Standardwert | 1 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |