Maximale Abweichung nach Abwahl (P-AXIS-00056)
P-AXIS-00056 | Nachführbetrieb: Maximale Abweichung nach Abwahl | |
Beschreibung | Nach Ausschalten des Nachführbetriebes weicht normalerweise die Sollposition der Achse von der Sollposition beim Aktivieren des Nachführbetriebes ab. Bevor bei einem aktiven NC-Programm die Interpolation fortgesetzt wird, wird diese Positionsdifferenz abgebaut, um das NC-Programm ohne Versätze abarbeiten zu können. Mit dem Parameter wird eine Obergrenze für diese Abweichung eingestellt. Wird diese Abweichung überschritten, wird eine Fehlermeldung erzeugt, bei Abweichungen kleiner als der Parameterwert wird auf die gespeicherte Sollposition zurückgefahren (siehe auch P-AXIS-00208). | |
Parameter | kenngr.diff_pos_tracking | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = diff_pos_tracking = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 10000 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Durch Angabe des Wertes 4294967295 (in CNC-Version V2.11.20xx) oder eines Wertes >= 4000000000 (ab CNC-Version V2.11.2800) wird die Überwachung der Positionsdifferenz sowie das Zurückfahren an die gespeicherte Sollposition deaktiviert. | |