Statischer Offset (P-AXIS-00073)
P-AXIS-00073 | Statischer Offset zwischen Master- und Slaveachse | |
Beschreibung | Statischer Offset zwischen der Master- und der Slaveachse bei Differenzen der Messsysteme zwischen Master- und Slaveachse. Das Offsetvorzeichen ergibt sich aus der Rechenvorschrift: OFFSET = SLAVE – MASTER P-AXIS-00073 muss in der Slaveachse parametriert werden, in der Masterachse ist der Parameter wirkungslos. | |
Parameter | kenngr.gantry_offset | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | MIN(SGN32) < gantry_offset < MAX(UNS3 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |