Nicht resetfähige Wegdifferenz (P-AXIS-00071)

P-AXIS-00071

Nicht resetfähige Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse

Beschreibung

Maximale Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse. Durch NC-Reset nicht behebbarer Fehler.

P-AXIS-00071 muss in der Slaveachse parametriert werden, in der Masterachse ist der Parameter wirkungslos.

Parameter

kenngr.gantry_max_diff_reset_locked

Datentyp

UNS32

Datenbereich

0 < P-AXIS-00072 < P-AXIS-00071 < MAX(UNS32)

Achstypen

T, R

Dimension

T: 0.1µm

R: 0.0001°

Standardwert

0

Antriebstypen

----

Anmerkungen