Resetfähige Wegdifferenz (P-AXIS-00072)
P-AXIS-00072 | Resetfähige Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse | |
Beschreibung | Maximal zulässige Wegdifferenz zwischen Master- und Slaveachse. Durch NC-Reset behebbarer Fehler. P-AXIS-00072 muss in der Slaveachse parametriert werden, in der Masterachse ist der Parameter wirkungslos. | |
Parameter | kenngr.gantry_max_diff_resetable | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 < gantry_max_diff_resetable < MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |