Auslöseverzögerung des Messtasters (P-AXIS-00487)
P-AXIS-00487 | Auslöseverzögerung des Messtasters | |
Beschreibung | Im Parameter kann die Auslöseverzögerung des Messtasters in Millisekunden angegeben werden. Bei Auftreten des Messereignisses korrigiert dann die CNC den erfassten Messwert, um die Auslöseverzögerung zu kompensieren. Dabei wird von einer konstanten Verfahrgeschwindigkeit während der Messfahrt ausgegangen. Geschwindigkeitsänderungen durch Brems- oder Beschleunigungsvorgänge werden berücksichtigt. | |
Parameter | kenngr.probe_actuation_time_delay | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = probe_actuation_time_delay = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: µs | R,S: µs |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen |
| |