Messgeschwindigkeit für Messtyp 2 (P-AXIS-00215)
P-AXIS-00215 | Messgeschwindigkeit für Messtyp 2 | |
Beschreibung | Applikationsspezifisch erfolgt die Messfahrt nicht mit dem programmierten Vorschub, sondern mit dem durch den Parameter definierten Vorschub. | |
Parameter | kenngr.vb_messen | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 1 = vb_messen = P-AXIS-00212 | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: µm/s | R,S: 0.001°/s |
Standardwert | 16666 | |
Antriebstypen | ---- | |
Anmerkungen | Dieser Parameter ist nur für den Messtyp 2 zu verwenden [PROG], [CHAN]. | |