Toleranzband für Softwareendschalter (P-AXIS-00179)
P-AXIS-00179 | Toleranzband für Softwareendschalter | |
Beschreibung | Zur Vermeidung, dass bei geringfügigem Überschwingen einer Achse (z.B. programmierte Sollposition = Position des positiven Softwareendschalters, Istposition > Position des positiven Softwareendschalters) die istwertseitige Softwareendschalterüberwachung im Lageregler anspricht, wird der Software-Endschalterbereich in positiver und negativer Richtung jeweils um den Parameter erweitert. Die Istpositionen müssen in diesem erweiterten Bereich liegen. | |
Parameter | kenngr.swe_toleranz | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = P-AXIS-00179 = MAX(UNS32) | |
Achstypen | T, R | |
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001° |
Standardwert | 1000 | |
Antriebstypen | Simulation, Konventionell, Terminal, Lightbus, Profidrive | |
Anmerkungen |
| |