Geschwindigkeitsgrenzwert (P-AXIS-00347)
P-AXIS-00347 | Geschwindigkeitsgrenzwert beim Referenzieren auf Festanschlag | |
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann die prozentuale Restgeschwindigkeit bei Detektion der Referenzposition beim Referenzieren auf Festanschlag festgelegt werden. Die Geschwindigkeit für die Referenzpunktfahrt wird über | |
Parameter | kenngr.homing.torq_detect_velocity_limit | |
Datentyp | UNS16 | |
Datenbereich | 0 = torq_detect_velocity_limit = 1000 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1% | R,S: 0.1% |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS, KUKA | |
Anmerkungen |
| |