Mindestweg (P-AXIS-00344)
P-AXIS-00344 | Mindestweg beim Referenzieren auf Festanschlag | |
Beschreibung | Dieser Parameter definiert den Mindestweg bis zur Detektierung der Referenzposition (Festanschlag). | |
Parameter | kenngr.homing.torq_min_distance | |
Datentyp | SGN32 | |
Datenbereich | 0 = torq_min_distance = P-AXIS-00345 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.1µm |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | SERCOS, KUKA | |
Anmerkungen |
| |