Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik (P-AXIS-00494)
P-AXIS-00494 | Verzögerte Aktivierung der Nullimpulslogik | |
Beschreibung | Im Parameter kann bei einer CNC-geführten Referenzpunktfahrt (siehe P-AXIS-00299) das Aktivieren der Nullimpulslogik nach Betätigen des Referenzschalters verzögert werden. Dies ist hilfreich, falls Referenzschalter und Nullimpuls sehr nahe beieinander liegen und dadurch die Detektion des Nullimpulses nicht zuverlässig erfolgen kann, da je nach Auslöseschnelligkeit des Referenzschalters der nächste oder erst der folgende Nullimpuls gefunden wird. | |
Parameter | kenngr.shift_offset_zero_pulse_activation | |
Datentyp | UNS32 | |
Datenbereich | 0 = shift_offset_zero_pulse_activation = MAX_UNS32 | |
Achstypen | T, R, S | |
Dimension | T: 0.1µm | R,S: 0.0001° |
Standardwert | 0 | |
Antriebstypen | Konventionell, SERCOS, Terminal, Lightbus, Profidrive, CANopen | |
Anmerkungen |
| |

Durch Verschieben des Aktivierungszeitpunkts der Nullimpulslogik kann in diesem Fall sichergestellt werden, dass immer der gleiche Nullimpuls gefunden wird:

Der Positionsoffset zwischen Betätigen des Referenzschalters und Detektion des Nulllimpulses kann nach einer Referenzpunktfahrt über das CNC Objekt 'reference cam - zero pulse offset' ausgelesen werden.
Beispiel
Lesen Positionsoffset nach Referenzpunktfahrt unter TwinCAT
Port: 551 (GEO),
Index-Group: 0x20300
Index-Offset: 0x10000 * (achs_index + 1) + 0x11C
(Beispiele: 1. Achse -> Index-Offset 0x1011C, 3. Achse -> Index-Offset 0x3011C )